{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_tp/rz_dwir_mit_mg_ohn_ein_df_asmtab.prj},{NB=8.DM.16100 (0)},{ARTNR=8.DM.16100},{KOLBEN=16},{HUB=100},{HUBST=0},{ANS=M5},{AUS=M6},{AM=16},{BE=M16x1.5},{CD=6.0},{D=21.0},{D1=6.0},{G=47.0},{EE=M5},{EW=12.0},{OH=12.0},{L=11.0},{L1=111.0},{L2=13.0},{L3=17.0},{L4=9.5},{L5=56.0},{KK=M6},{XC=82.0},{WF=22.0},{KW=8.0},{KV=24.0},{MR=16.0},{SW=10},{CH=5.0},{K=3.5},{IDNR=},{DI=16},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=Stainless steel piston rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{S=4.0},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.